Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Roestvast stalen regenkap van nVent HOFFMAN, de MSST, vernieuwd voor verbeterd gebruiksgemak

nVent heeft het ontwerp van de nVent HOFFMAN roestvaststalen regenkap, MSST, verbeterd om het voor klanten gemakkelijker en sneller te maken om de extra bescherming te krijgen die ze nodig hebben voor vloerstaande behuizingen.

Voor een maximale bescherming van elektrische componenten tegen weergerelateerde elementen, wordt de MSST bovenop een behuizing gemonteerd om een schuin dak te creëren dat voorkomt dat water zich ophoopt op de behuizing, of in de behuizing druppelt wanneer de deur wordt geopend. De regenkap beschermt ook de deurpakking tegen water en UV-straling.

Het nieuwe ontwerp van de MSST is eenvoudiger te monteren en vereist geen boorgaten in de behuizing, wat ook betekent dat de IP-classificatie van de behuizing behouden blijft. De regenkap is via de dakplaat op de behuizing bevestigd, met behulp van twee L-platen aan weerszijden van de behuizing. De regenkap wordt bevestigd aan de dakplaat en via de bestaande gaten in de dakplaat vastgezet.

De MSST is compatibel met zowel zelfstandige behuizingen als behuizingen op een vloerstandaard.

Meer informatie