Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMAN-behuizing voor de bedieningsinterface is nu verkrijgbaar in roestvast staal 

Voortbouwend op de populariteit van de nVent HOFFMAN-behuizing voor de bedieningsinterface in plaatstaal, heeft nVent een roestvaststalen versie van de klantfavoriet geïntroduceerd.

De nieuwe nVent HOFFMAN OICExxxSS is ontworpen voor gebruiksgemak en uitvoerige bescherming. Met de hoge beschermingsgraden IP66, NEMA 12 en 4x kan de behuizing worden gebruikt in een breed scala aan omgevingen, waaronder omgevingen die een sanitair ontwerp vereisen.

Om de installatie en bediening in het veld eenvoudig en handig te maken, is de OICExxxSS-behuizing voorzien van:

  • Voorbewerkte gaten voor positionering op een zwenkarm
  • Robuuste versterkingsplaat om ervoor te zorgen dat de behuizing op zijn plaats blijft
  • Gelaste tapeinden aan de binnenkant van de behuizing maken de montage van accessoires eenvoudig
  • Verkrijgbaar als accessoire: Roestvaststalen handgrepen die aan de zijkanten van de behuizing worden bevestigd

De OICExxxSS is compatibel met standaard accessoires van nVent HOFFMAN voor wandmontagebehuizingen, waaronder het nieuwe roestvaststalen zwenkarmsysteem CS480, dat ook voldoet aan IP66 en een maximale belastingscapaciteit van 600N heeft.

Voordelen voor de klant

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Voldoet aan de vereisten voor gebruik in omgevingen waar een sanitair ontwerp vereist is
  • Eenvoudige installatie en montage van accessoires


Meer informatie