Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Airconditioners voor extreme omgevingen van nVent HOFFMAN

De nVent HOFFMAN Extreme Environments-lijn van airconditioners is de eerste in de industrie die een robuustere, betrouwbaardere en duurzamere oplossing biedt voor de ultieme bescherming van kritische controles en apparatuur in de meest veeleisende omgevingen.

Als de enige airconditioner die is gecertificeerd volgens de strenge UL Type 4X- en IEC IP66- en IP69-normen, kan het Extreme-aanbod van airconditioners gedurende langere perioden optimale koelprestaties handhaven voor toepassingen in water, afvalwater, olie en gas, offshore/kust, petrochemisch, farmaceutisch, mijnbouw en andere extreme omgevingen. Bovendien bieden Extreme-airconditioners de hoogst mogelijke bescherming tegen binnendringen van water en deeltjes, met IEC IP66- en IP69-classificatie.

Reduceer de stilstandtijd en bespaar kosten

  • De Extreme Environments Air Conditioners zijn van binnenuit speciaal ontworpen voor duurzaamheid en prestaties en zijn voorzien van een door de FDA goedgekeurde neopreen pakking, een volledig aflopende kap om de verzameling van vloeistoffen en deeltjes en de groei van bacteriën te verminderen, en roestvaststalen onderdelen, die allemaal de uitvaltijd en vervangingskosten helpen verlagen.
  • De toonaangevende oplossingen zijn reinigbaar en hebben geen extra bescherming nodig. Ze worden geleverd met een milieuvriendelijke afdichting die geschikt is voor een watervacuüm van maximaal 20 cm.
  • Extreme Environments Air Conditioners zijn verkrijgbaar in verschillende modellen met hoogwaardige eigenschappen. Extreme Environments Air Conditioners kunnen worden gekoppeld met behuizingen die voldoen aan UL Type 4X, IEC IP66 en IP69
  • Bovendien worden ze ondersteund door een eersteklas aftermarket-service, regionale onderdelenvoorraden en concurrerende standaardgaranties.

Nu beschikbaar

Ga voor meer informatie over de nVent HOFFMAN airconditioners voor extreme omgevingen naar de productpagina

Neem bij vragen contact op met uw dichtstbijzijnde verkoopvertegenwoordiger van nVent HOFFMAN. Bedankt voor uw voortdurende steun!