Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent ontwikkelt modulaire IEC-behuizing met voorgemonteerd veiligheidsglas en zwenkraam voor elektriciteitsbedrijven

nVent HOFFMAN heeft een modulaire IEC-behuizing geïntroduceerd met voorgemonteerd veiligheidsglas en zwenkraam voor het monteren van 19-inch regelapparatuur voor elektriciteitsbedrijven. Het ontwerp van de behuizing is afgestemd op de afmetingen en technische eisen van elektrische onderstations.

De IEC modulaire behuizing is gebaseerd op het nVent HOFFMAN MCS standaardframe en heeft een scharnier dat 180° kan worden geopend zonder dat dit invloed heeft op de belastingswaarde van de behuizing van 1800N, en een standaard glazen deur die operators een duidelijk zicht biedt op de binnenste componenten.

De IEC modulaire behuizing is compatibel met standaardaccessoires uit het modulaire behuizingportfolio van nVent HOFFMAN, waardoor klanten hun oplossing kosteneffectief op maat kunnen maken en de concurrerende levertijd kunnen verkorten.

  • De belangrijkste voordelen van de oplossing zijn
  • Minder montagetijd en -kosten
  • Geteste belastingscapaciteit
  • Compatibiliteit met nVent HOFFMAN accessoires voor modulaire behuizingen
  • Voldoet aan IP55

Neem voor meer informatie over de IEC modulaire behuizing met voorgemonteerde glazen deur en swingframe contact op met uw plaatselijke nVent-vertegenwoordiger.

Meer informatie