Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
ECHD_450_350

Nieuwe, beschermende filterventilatorafdekkingen nu verkrijgbaar voor behuizingen met hygiënisch ontwerp

nVent HOFFMAN introduceert nieuwe filterventilatorafdekkingen voor afspoelomgevingen.

Deze nieuwe kappen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van zware sanitaire toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie. Ze helpen de EF-filterventilatoren te beschermen tegen het binnendringen van water. Wanneer de kappen zijn gemonteerd, verhogen ze de classificatie van EF-filterventilatoren van IP 54 naar IP 56.

Bovendien zijn de afdekkingen speciaal ontworpen voor eenvoudig onderhoud. De kap kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging en vervanging van pakkingen en kan ook onder een hoek van 35 graden worden geopend voor eenvoudige reiniging van het filter. Bovendien laat de schuine bovenkant vloeistoffen vanzelf weglopen, waardoor wordt voorkomen dat vloeistof en ander vuil zich ophopen. De ECHD is gemaakt van 304L roestvast staal en heeft een door de FDA goedgekeurde blauwe pakking van siliconen.

De filterventilatorafdekkingen voor de ECHD Peter bieden verbeterde bescherming voor elektrische componenten aan de binnenzijde van behuizingen in sanitaire afspoelomgevingen dankzij de hogere certificering – van IP 54 naar IP 56 – voor bescherming tegen indringing voor wat betreft de filterventilatoren.