De verbeterde kabeldoorvoerplaataarding voor muurbevestigde behuizingen van zacht staal vereenvoudigt de assemblage
Om het makkelijker te maken voor klanten om kabeldoorvoerplaten te aarden, heeft nVent de bevestigingsschroeven voor beschilderde, muurbevestigde zacht stalen behuizingen opnieuw ontworpen.
De onderkant van elke schroefkop heeft nu een "snijvlak" dat precies door de lak op de behuizing snijdt om contact te maken met de wartelplaat (schroefkop) en de behuizing (schroefdraad). Het nieuwe ontwerp voldoet aan IEC 62208.
Ter referentie: De nieuwe "snijvlakschroeven" maken het toevoegen van een eerder gebruikte U-vormige aardingsbeugel overbodig.
Deze vereenvoudigde, innovatieve benadering biedt klanten verschillende voordelen:
- Vereist minder onderdelen en minder tijd voor het monteren van de wartelplaat
- Verbetert de aarding doordat er meer contactpunten worden geboden
- Verhoogt de betrouwbaarheid omdat er minder componenten zijn en er minder kans is op menselijke fouten
Bovendien maakt het nieuwe ontwerp gebruik van een Torx-inbusschroef (zespuntige ster), die de montage eenvoudiger en handiger maakt en meer controle biedt bij het schroeven.
De betrokken series plaatstalen behuizingen zijn MAS, MAD, MAP.