Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

De uitgebreide reeks nVent MCS-behuizingen biedt klanten meer aanpassingsmogelijkheden

nVent HOFFMAN heeft nieuwe maten toegevoegd aan zijn MCS-reeks zacht stalen modulaire staande behuizingen met enkele deur, terwijl de diepte van 1.000 mm in het hele portfolio is gestandaardiseerd. Het resultaat is een eenvoudigere aanpassing voor klanten en een eenvoudigere optimalisatie van fabrieken voor industriële fabrikanten.

De nieuwe modellen weerspiegelen het ethos van het merk, eenvoudige engineering en assemblage, en stellen gebruikers in staat vrijwel elke binnenopstelling te ontwerpen en te bouwen met behulp van standaardbehuizingen, zodat er geen dure, eenmalige versies hoeven te worden geproduceerd.

Elk MCS-model is voorzien van nVent HOFFMAN-innovaties, zoals click-in-technologie, een nieuw vergrendelingssysteem en een betrouwbaar ontwerp met een hoge beschermingsgraad. Bovendien zijn er dankzij de profielen in het ontwerp geen speciale accessoires meer nodig, wat een besparing van ontwerpinspanningen en kosten oplevert.

Belangrijke voordelen van de nieuwe MCS-reeks omvatten:

  • Breder scala aan afmetingen als standaard
  • Kortere montagetijd
  • Volledige compatibiliteit met accessoires
  • Mogelijkheid om alle panelen te verwijderen
  • UL-gecertificeerd

Meer informatie