Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW koeler voor zijmontage voor BESS-toepassingen

nVent HOFFMAN heeft zijn 14kW koeler voor zijmontage voor accu-energieopslagtoepassingen geïntroduceerd, omdat de behoefte aan betrouwbare koeling toeneemt om kritieke systemen en voedingsinfrastructuur betrouwbaar te laten werken.

De koeler van 14 kW is de grootste koeler voor zijmontage op de markt en heeft een compressor met variabel toerental voor een grotere energie-efficiëntie en betere systeemprestaties. Het brede omgevingstemperatuurbereik is geschikt voor veel buitentoepassingen en is flexibel voor specifieke montage- en systeemontwerpbehoeften.

De koeler van 14 kW biedt een nauwkeurige temperatuurregeling en biedt een verbeterde betrouwbaarheid van het systeem, een flexibel ontwerp en een eenvoudig onderhoudsgemak, waardoor uiteindelijk een hoger vermogen mogelijk is zonder dat de fysieke voetafdruk toeneemt.