Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
ZONEX, Stainless Steel, Wall Mount Enclosures
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Zonex roestvrijstalen wandmontagekasten, EXE-WM

The stainless steel single-door wall mounted enclosure, range EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in 16 different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing. ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU, as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Roestvrij staal 316L
Afwerking Geborsteld 320
Dikte (T) 0.1in
Dikte (T) 2.5mm

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.