Wandbevestigingsbeugels roestvrij staal, CCBS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wandbevestigingsbeugels roestvrij staal, CCBS
Met deze beugels kan de behuizing worden bevestigd op een verticaal oppervlak, in situaties waarin de behuizing te zwaar is, of als de vloerbevestiging niet voldoende is om het omkantelen ervan te voorkomen.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Om de behuizing aan de muur te kunnen bevestigen door middel van de M12 bouten aan de bovenzijde. Voorkomt het voorover kantelen van de behuizing bijv. aan boord van schepen. Compatibel met combineerbare en compacte roestvaststalen vloerstaande behuizingen serie.
- Materiaal: 3 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvast staal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.