Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
AC_Photo_NXT_Range
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verticaal gemonteerde airconditioning voor binnen, E-NEXT

Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55 - NEMA TYPE12, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing kan worden gekozen, inclusief opties van roestvast staal voor veeleisende omgevingen.

Lees meer Minder lezen
  • UL Listed
  • UKCA
  • CE
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen Video
E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

E-NEXT Air Conditioners - Texa tutorial

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.