Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
T-Series Compact Outdoor T15 Air Conditioner
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Compacte T-serie

Compacte airconditioners voor buitengebruik uit de T-serie hebben een compact vloeroppervlak om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren. Dankzij het discrete ontwerp kunnen ze worden gecombineerd met een robuuste fabriek- of buitenomgeving. Elke unit is uitgerust met corrosiebestendige componenten, compressorverwarmingen en drukregelaars voor optimale prestaties in de buitenlucht.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.