Roestvrijstalen paneel, MPPS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Roestvrijstalen paneel, MPPS
Een roestvaststalen paneel voor een lessenaar in plaatstaal is een voordelig alternatief voor een complete roestvaststalen lessenaar binnen bepaalde omgevingen. Een paneel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op de lessenaar overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Ter vervanging van het standaard deksel op de bovensectie van de MPC waar corrosiebestendigheid vereist is.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
Specificaties
Materiaal
Roestvrij staal 304
Afwerking
Geborsteld
Dikte
0.08in
Dikte
2mm
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.