Bovenste zijframes voor vloerstaande kasten, MCUP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bovenste zijframes voor vloerstaande kasten, MCUP
De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afdekken van de zijkanten van het bovenkabelframe MCU. Bevestigd met 4 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders.
- Materiaal: Staalplaat 1,35 mm.
- Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.
- Aantal in verpakking: 2 panelen, inclusief montagemiddelen.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Dikte
0.05in
Dikte
1.35mm
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.