Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PurgeFamily Product Photo
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Purge- en druksystemen

Purge and Pressurization is a protection method used with Type 4, 4X and 12 (IP54 recommended minimum) enclosures. The enclosure is initially purged to remove any internal explosive gases or dust. Once this is accomplished, the enclosure is pressurized with a protective air or inert gas supply. This provides a positive internal enclosure pressure which keeps any external explosive gases or dust from entering the enclosure. The two methods of purge and pressurization offered are Leak Compensation and Continuous Flow.

Leak Compensation maintains positive pressure by compensating for losses. System consists of Control Unit and Relief Valve. Certification Type Y and Z models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less. Certification Type X Model: • Provides power disconnect when pressurization is lost or not attained • Provides automatic purge process • External mount • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less.

Continuous Flow provides positive pressure via continuous protective air flow through the enclosure. System consists of Control Unit, Calibrated Outlet Orifice and Relief Valve. Certification Type Y and Z Models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 17 Ft3 or less

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

Type X

Ex [px] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

UL E466718

Type Y

Ex [py] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

For protecting Cl I Div 2 equipment

UL E466718

Type Z

Ex [pz] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]

Europe, ATEX Category 3 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

UL E466718

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Roestvrij staal 316L
Afwerking Geborsteld
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.