Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Oil and gas, stainless steel, single door enclosure
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Roestvrijstalen behuizing voor olie en gas met één deur, ASR-OG

De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR-OG, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in vier verschillende maten die ruimte bieden voor de meeste algemene toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizing is geschikt voor installatie van industriële apparatuur in omgevingen die blootgesteld zijn aan corrosieve chemicaliën, waaronder chloride, maritieme toepassingen die onderhevig zijn aan zoutwaternevel en kustgebieden.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

CE, UK CA

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Geborsteld
Dikte behuizing 0.08in
Dikte behuizing 2mm
Deurdikte 0.08in
Deurdikte 2mm

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.