Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Stainless Steel combinable version, single door enclosure
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Roestvrijstalen olie en gas combineerbare enkele deur, MCSS-OG

De reeks combineerbare vloerstaande behuizingen van roestvaststaal 316L met één deur, MCSS-OG, met beschermingsgraad IP66, is uit voorraad leverbaar met paneeldikte van 2 of 2,5 mm, in veel verschillende maten en configuraties. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Roestvrij staal 316
Afwerking Geborsteld

Diagrammen

Bronnen Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.