Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

OICP-paneel met portierverlengstuk, OIDES

De aluminium behuizing voor de bedieningsinterface met scharnierend uitbreidingsframe, OIDES, heeft een voorbewerkt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 65. Het uitbreidingsframe vergroot de paneeldiepte met 55 mm. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat en zijn gemakkelijk bereikbaar door het scharnierende frontuitbreidingsframe te openen. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk. Het aluminium lichaam voert meer warmte af dan een plaatstalen lichaam, waardoor geen extra ventilatie nodig is.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium
Afwerking Gepoedercoat
Kleur Antracietgrijs
Kleurcode RAL 7016
Voordelen
Bronnen Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.