Montageprofielen 19-inch gedeeltelijke hoogte, CIPP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageprofielen 19-inch gedeeltelijke hoogte, CIPP
Met deze deelprofielen, die kunnen worden versteld in de hoogte en de diepte, kan 19 inch apparatuur worden geïnstalleerd, terwijl klanten toegang blijven hebben tot de componenten die in de behuizing op de montageplaat zijn geïnstalleerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Deelhoogte verticale profielen voor het bereiken van 482.5 mm (19") montage mogelijkheden op alle zijden. Volledig verstelbaar in diepte door gebruik te maken van CLPK profielen.
- Materiaal: 2.0 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voor 800 mm brede kasten dienen CIC beugels toegevoegd te worden.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Dikte
14ga
Dikte
2mm
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.