Afstelgereedschap voor nivellering, LFA
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afstelgereedschap voor nivellering, LFA
De inrichting is ontworpen voor het waterpas stellen van behuizingen op oneffen vloeren op de installatielocatie. Het bereik is maximaal 15 mm en de inrichting wordt op de gemonteerde behuizing geïnstalleerd via het PF/PFS-hoekgedeelte voor de sokkel.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het waterpas stellen op oneffen vloeren op de installatielocatie tot maximaal 15 mm. Wordt geïnstalleerd via het PF/PFS-hoekgedeelte voor de sokkel.
- Materiaal: Verzinkt.
- Maximale belasting: 2500 N per voet.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks met montagemiddelen.
Specificaties
Materiaal
Zink
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.