Onderste frames voor/achter voor vloerstaande kasten, PCU
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Onderste frames voor/achter voor vloerstaande kasten, PCU
Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in de het ondergedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor montage van railsysteemhouders. Het identieke gatenpatroon aan het behuizingsframe maakt montage van accessoires (bijv. CLPF, CLPK, etc) mogelijk. Bevestigd aan de onderzijde van de behuizing door M12 schroeven (meegeleverd). Standaard hoogte 300 mm. Hoogte 200 mm alleen op aanvraag.
- Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41 | TYPE 1.
- Montagevoorschriften: Om de zijkanten af te sluiten, voeg zijpanelen PCUP toe.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Verzinkt
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.