Bevestigingsbeugels voor vloerstaande behuizingen, VBK
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsbeugels voor vloerstaande behuizingen, VBK
Deze montagesteunen die worden gebruikt voor het aanbrengen van scheidingsprofielen vormen geen belemmering voor de bodemplaten van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Bevestigingsbeugels voor de montage van de VB of VBD in 1200 of 1600 mm brede behuizingen. Bodemplaten worden niet belemmerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Verzinkt
Dikte
0.12in
Dikte
3mm
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.