Deurschakelaar voor El LED-behuizingslampen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurschakelaar voor El LED-behuizingslampen
Gebruiksklare deurschakelaar voor LED-kastverlichting met een vooraf aangebrachte kabel.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Deze deurschakelaar wordt gebruikt bij LED-behuizingslampen die niet beschikken over een bewegingssensor. Geleverd met een TPS-kabel van 800 mm.
- Afmetingen: 31 × 31 × 63 × 800.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk inclusief kabel en deurschakelaar.
- Not compatible with ProLine cabinet frame or other cabinets
Specificaties
Materiaal
Kunststof
Afwerking
Glad
Kleur
Zwart
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.