Deurmontageprofielen, MMDP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurmontageprofielen, MMDP
Deze montageprofielen zorgen ervoor dat de deur van de behuizing niet buigt en dat elektrische componenten en andere accessoires eenvoudig kunnen worden gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Voor versteviging van de deur en voor meer montagemogelijkheden. Te monteren aan de binnenzijde van de deur, op de M6 stiflasbouten. Voorzien van 10 mm gatenpatroon. Deze deurprofielen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de reeks AFS-kasten.
- Materiaal: 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Afmeting: 15 x 14 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 Paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Opmerking: Plaatstalen wandmontagebehuizingen van 600 mm en hoger worden standaard met MMDP-deurprofielen geleverd. Voor roestvaststalen wandmontagebehuizingen moeten de profielen als accessoire worden besteld.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gegalvaniseerd
Dikte
18ga
Dikte
1.2mm
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.