Kit voor diepteaanpassing behuizingen voor wandmontage, AMG
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit voor diepteaanpassing behuizingen voor wandmontage, AMG
Deze beugels maken de montage van een montageplaat, 19-inch profielen of een binnendeur mogelijk, precies daar waar dit nodig is in de diepte.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het in diepte verstellen van verschillende accessoires: montageplaat, 19" profielen en binnendeur. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking noodzakelijk.
- Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Diepteverstelling: Afstand tot de deur D-35 tot 65 mm.
- Verpakkingseenheid: 2 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gegalvaniseerd
Dikte
14ga
Dikte
2mm
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.