Carrier Bars, CB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Carrier Bars, CB
De montagerail kan worden versteld in de breedte of de diepte en maakt een betrouwbare installatie mogelijk van apparatuur en accessoires in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken bij montage van zware componenten zoals transformatoren, gemonteerd op de bodem van de behuizing.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Dikte
16ga
Dikte
1.5mm
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.