Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Geprinte panelen

Geprinte panelen

Aanpassing van geprinte panelen

Printed Panels

Digitaal printen is de meest recente ontwikkeling waarmee ons aanbod van maatwerkoplossingen is uitgebreid, wat betekent dat Eldon onze klanten volledig afgewerkte frontpanelen en aangepaste behuizingen kan leveren met een consistent kwaliteitsniveau en totale betrouwbaarheid.

WANNEER EN HOE

De nieuwe aanpassing aan geprinte panelen voor onze behuizingen is beschikbaar vanaf 24april 2017.

Het printsysteem op basis van centreerpennen biedt een uiterst nauwkeurige positionering en uitlijning van uw grafisch ontwerp. Vergeleken met het gebruik van stickers is de plaatsing van uw ontwerp altijd exact gelijk! Veelvoorkomende toepassingen van digitaal printen zijn het labelen van connectoren, schakelaars en poorten, het toevoegen van speciale en gedetailleerde afbeeldingen zoals bedrijfslogo’s, streepjescodes en QR-codes en het vervangen van labels/stickers op de deuren van de elektrische behuizingen. Digitaal printen bespaart moeite, tijd en mogelijke fouten, wat ook de levensduur van de lak verlengt en de kosten in verband met de aanpassing laag houdt. Meerdere bronnen geven aan dat een UV-print meer dan 100 jaar meegaat.

VOORDELEN

FlexibiliteitIn het geval van onze vorm van digitaal printen wordt gebruik gemaakt van de halftoontechniek, waarbij door het mengen van verschillende dichtheden van kleine druppeltjes kleurenprints worden gemaakt. Dat is ideaal voor afbeeldingen met veel detail, zoals een verloopafwerking, CGI-effecten of overlappende kleuren, waarbij alle gewenste kleuren worden gebruikt zonder dat het ten koste gaat van de uiteindelijke prijs.
DuurzaamheidAl onze digitale inkt heeft een uitstekende adhesie en duurzaamheid
GebruikCompatibel met zowel binnen- als buitentoepassingen, krasbestendig. Het printoppervlak is UV-bestendig
Snel en kostenbesparend Digitaal printen is dankzij het eenvoudige instelproces en de lage hoeveelheid afval veel sneller en economischer dan serigrafie of traditioneel gebruik van stickers/labels

OPDRUKMOGELIJKHEDEN

Wat Complexe, kwalitatief hoogstaande opdrukken in full-colour CMYK
WaarMogelijk op verschillende soorten texturen en materialen, zoals zacht staal, aluminium, glas en kunststof
Maximale objecthoogte Opdruk wordt aangebracht op een groot vlakbedgebied met een maximale objecthoogte van 64 mm
Oppervlaktematen De maximale printmaat is 1600 x 3000 mm
LettergrootteVoor teksten geldt dat ze vanaf 4pt leesbaar kunnen zijn, minimaal 8pt is aan te bevelen
BarcodeDe dikte van een enkele strook in een barcode mag niet geringer zijn dan 0,25 mm, wat geldt voor standaard afmetingen volgens de EAN-13-norm voor barcodes

EEN OFFERTE AANVRAGEN voor aangepaste behuizing met opdruk

We volgen hierbij hetzelfde proces als bij onze bijzondere behuizingen. De vereiste gegevens zijn:

- Het te bedrukken product. Onderdeel van het product dat moet worden bedrukt.

- Geschatte afmetingen van alle objecten die moeten worden bedrukt.

- Aantal (eenheden)

BESTELLEN van een op maat aangepaste behuizing met opdruk

We volgen daarbij hetzelfde proces als bij bijzondere behuizingen. De vereiste informatie is:

- Bestandsindeling voor de objecten die moeten worden bedrukt: voor de hoogste afdrukkwaliteit worden vector graphics-bestanden aanbevolen (met name DXF of DWG), JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD worden ook geaccepteerd. We hebben exacte instructies nodig om de producten te leveren in overeenstemming met uw wensen.

- Specificatie van de positie van het ontwerp op de behuizing

TOEPASSELIJKE PRODUCTEN

Assortiment vloerstaande behuizingen

Deur, verwijderbare panelen

Assortiment wandbevestigde behuizingen

Deur, kabeldoorvoerplaten

Klemmenkasten

Deksel

HMI-consoles

Deuren, afdekkingen en verwijderbare panelen

HMI-schakelkastbehuizingen

Frontplaat en -deur

Veelgestelde vragen

Verschillen tussen het gebruik van digitaal printen en serigrafie

Waarom is digitaal printen kostenbesparender dan serigrafie?

Het is kostenbesparender omdat er geen sprake is van dure gereedschapskosten – ideaal bij lage volumes.

Welke vorm van afdrukken is sneller?

Digitaal printen is aanmerkelijk sneller dan traditioneel zeefdrukken. Omdat het instelproces bij digitaal printen eenvoudig is en digitaal printen weinig afval produceert, is het proces veel sneller dan zeefdrukken en heeft het de meerwaarde dat de print te allen tijde eenvoudig aangepast en bijgewerkt kan worden.

In hoeveel kleuren kan ik een project afdrukken?

Omdat het volledige CMYK-kleurenspectrum wordt aangeboden, zijn de kosten hetzelfde, alleen voor wit wordt er een aparte prijsberekening gemaakt. Bij zeefdrukken wordt elke kleur apart gezeefdrukt. Hoe meer kleuren er worden gebruikt, hoe langer het duurt voordat het zeefdrukproces is afgerond. Bovendien kunnen er maar vijftien standaardkleuren worden aangeboden.

Techniek

Zijn we gespecialiseerd in digitaal printen? Zeefdrukken? Beide?

We zijn gespecialiseerd in digitaal printen. We hebben de technologie om te kunnen zeefdrukken, maar bieden zeefdrukken voor deze service niet aan gezien de snelheid, hoge kwaliteit en duurzaamheid van digitaal printen.

Welke technologie wordt er gebruikt in vergelijking met serigrafie?

Digitaal printen levert een licht verhoogd oppervlak met structuur op dat eenvoudig te vergelijken is met een zeefdruk, omdat de zelfegaliserende zeefdrukinkt gebruik maakt van een gladde afwerking die bij aanraking bijna niet te onderscheiden is. Een digitale print wordt lineair aangebracht door UV-inkt door inktjets, die daarna onmiddellijk uithard. Dat betekent dat de inkt zichzelf egaliseren kan (uitvloeien), dat er sprake is van een lichte lineaire textuur die zichtbaar kan worden in grote, egale kleurvlakken.

Afbeeldingen/tekst

Wat zijn de beperkingen wat betreft ontwerpen?

Digitaal printen maakt het eenvoudiger om een en dezelfde print verschillende keren te repliceren. Gedetailleerde tekeningen zoals barcodes, QR-codes of nummers kunnen eenvoudig worden gerealiseerd.

Welk bestandstype ondersteunen wij?

Alle bestandstypen. Om de beste kwaliteit print te verkrijgen, gaat onze voorkeur uit naar DXF. Solid Works is ook prima.

Is er een minimale resolutie (aantal pixels) nodig?

De minimale resolutie is 150x150. Deze kan verschillen afhankelijk van de complexiteit en afmetingen van de te printen afbeelding.

Geldt er een maximale bestandsgrootte?

Er is geen maximale bestandsgrootte.

Hoe kunnen we locaties over oppervlakken definiëren? Hebben we een bestand met locatie nodig?

We hebben nauwkeurige instructies nodig om de producten in overeenstemming met uw wensen te kunnen leveren.

Aanpassing van panelen met opdruk

Bestaan er beperkingen ten aanzien van wat er wel en niet afgedrukt kan worden?

Nee, we kunnen elke afbeelding afdrukken

Gelden de beperkingen voor de materialen waarop we willen dat er gedrukt wordt?

We kunnen op bijna elk oppervlak afdrukken, waaronder: glas, staal, aluminium en plaatstaal.

Geldt er een minimale plaatdikte? En maximale dikte?

Ja: 0 tot 64 mm dikte. We kunnen de dikte tot een maximum van 100 mm vergroten door af te drukken met de backup-apparatuur, maar alle door ons aangeboden producten (deuren, lateralen en panelen) hebben een hoogte van minder dan 64 mm.

Zijn we in staat om platen van iedere grootte te bedrukken? Gelden er beperkingen ten aanzien van de minimale of maximale grootte van platen?

We kunnen elke plaat bedrukken die kleiner is dan 1600x3000 mm

Moet het oppervlak van ons product op een bepaalde manier worden behandeld of afgewerkt voordat het kan worden bedrukt?

Nee, het oppervlak moet schoon en ontvet zijn, maar hoeft verder niet te worden behandeld.

Kan er op platen in elke vorm (bijv. rond, plat) worden gedrukt?

Afdrukken kunnen worden gemaakt op vlakke oppervlakken, met een hoogteverschil van minder dan 5 mm. De beste afdruk wordt gemaakt op een vlakke ondergrond, de kwaliteit van de afdruk neemt af naarmate de hoogteverschillen toenemen.

Verstrekken we technische documentatie (UV-bestendigheid, selectiecriteria op grond waarvan kan worden bepaald welke afdrukkwaliteit het beste werkt onder bepaalde omstandigheden, vergelijkingen tussen verschillende technieken)?

Ja, op aanvraag.

Is een paneel met opdruk voor een buiteninstallatie ook voor een binnentoepassing geschikt? Is de verf UV-bestendig?

Ja

Waarom is de witte kleur duurder dan de andere kleuren?

Telkens als er met witte inkt moet worden gedrukt, is er een 2 uur durend schoonmaakproces nodig voordat de inkt op de apparatuur kan worden aangebracht. Als u meerdere bestellingen doet waar witte bedrukking een onderdeel van is, kunnen we de bestellingen bundelen en ze in één keer vervaardigen. In dat geval wordt de extra vergoeding voor witte bedrukking maar één keer in rekening gebracht. Dit reinigingsproces is elke keer nodig als we met witte inkt afdrukken, omdat de witte inktcartridge alleen in de machine moet worden geïnstalleerd als er wit wordt afgedrukt, en daar is niet veel vraag naar in de markt.