Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Ondergrondse aardingsverbinding

Waarom exothermische verbindingen

Waarom exothermische verbindingen?


  • nVent ERICO Cadweld is de ultieme verbinding voor ondergrondse aardingen, spoorwegseinen en bovenleidingen.
  • De exothermisch gelaste verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen als een permanente, moleculaire binding die niet loslaat of corrodeert.
  • De verbindingen zijn ontworpen om net zo lang mee te gaan als de geleider. Doordat het elektrisch draagvermogen van de nVent ERICO Cadweld gelijk is aan of groter is dan dat van de geleider, is de verbinding bestand tegen herhaalde stroomstoringen en miljoenen bruto-tonnen (MGT) aan spoorwegverkeer zonder defect te worden.

Permanente, moleculaire verbinding


nVent ERICO Cadweld creëert een moleculaire verbinding die de geleiders en verbindingen tot één enkel stuk koper combineert. nVent ERICO Cadweld behoudt in vergelijking met een mechanische verbinding na verloop van tijd een lagere weerstand.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + HITTE koperoxide + aluminium → koper + aluminiumoxide (slak) + warmtereactietemperatuur van ongeveer 2500 °C (4500 °F)

nVent ERICO Cadweld versus mechanische aardingsverbindingen


  • Gaten en holtes zijn inherent aan alle soorten mechanische verbindingen. Hoewel de weerstandsmetingen bij de eerste installatie gunstig kunnen lijken, worden deze gaten en holtes na verloop van tijd vatbaarder voor corrosie bij het verbindingspunt en zal de weerstand van de aarding, de seinen of het stroomsysteem toenemen.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRP)


  • In 1995 werd de NEGRP in het leven geroepen door de Fire Protection Research Foundation (FPRF) om over een periode van 10 jaar de corrosie van een aardingssysteem en zijn componenten te onderzoeken.
  • Verbindingen zijn vaak de zwakste schakel in de keten vanwege het minimale contactoppervlak en het risico op corrosie in vergelijking met nVent ERICO Cadweld.

Hebt u vragen?

Neem voor vragen over hoe nVent ERICO Cadweld presteert in vergelijking met specifieke mechanische verbindingen contact op met ons technische ondersteuningsteam.

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING