Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Kies een exothermische lasmal

Hoe kiest u een mal

We hebben de mal die voor uw toepassing geschikt is.

Het is essentieel om de juiste mal, lasmetalen en gereedschappen te kiezen voor uw toepassing. We hebben meer dan 45.000 verbindingen ontworpen en er worden nog dagelijks “speciaal ontworpen” mallen ontwikkeld. Kies telkens de juiste mal door onze online tool voor het kiezen van een mal te gebruiken.

Standaardmallen


Kies hieronder een type mal om stap-voor-stap de juiste mal uit te kiezen.

Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties. Hier vindt u onze meest gebruikte maltypes.

SELECTEER EEN STANDAARDMAL

Slim systeem voor onderdeelnummering


Om in één oogopslag volledige informatie over de mal te geven, maakt nVent ERICO Cadweld gebruik van een slim systeem voor de nummering van onderdelen.

Met ons slim systeem voor onderdeelnummering en de selectietool voor gewone mallen kunt u snel en gemakkelijk de beste verbinding voor uw project kiezen.

Speciaal ontworpen mallen


Hebt u een meer gespecialiseerde toepassing? Bekijk de overige ontwikkelde maltypes die nVent ERICO aanbiedt.

Maakt u een aansluiting op een bestaand aardingsnet met mogelijk gecorrodeerde geleiders?

nVent ERICO-mallen voor zware belasting

Verbindingen voor zware belasting gebruiken mallen met een holte van een grotere maat en groter lasmateriaal dan de equivalente verbinding voor standaardbelastingen.

Selecteer een mal voor zware belasting

Maakt u maar een paar verbindingen en wilt u het gemak van een eenmalige wegwerpmal?

nVent ERICO Cadweld One Shot

De nVent ERICO Cadweld One Shot is een handige, eenmalig te gebruiken, keramische mal in een pakket met materialen voor lasverbindingen, die voornamelijk zijn ontworpen om kleine geleiders met elkaar of met een aardingsstaaf te verbinden.

Kies een Cadweld One Shot

Maakt u een spoorwegverbinding?

nVent ERICO Cadweld voor spoorwegtoepassingen

nVent ERICO heeft mallen die speciaal zijn ontworpen om voor spoorwegtoepassingen te worden gebruikt, in combinatie met ons F80-lasmateriaal dat is ontworpen voor gebruik op het spoor.

Kies een CadwelD-mal voor spoorwegtoepassingen

Maakt u een verbinding binnenshuis, misschien in een datacentrum, waarbij er geen emissies zijn toegestaan?

nVent ERICO Cadweld Exolon voor emissiereductie

Ontworpen en ontwikkeld om reactierook vrijwel te elimineren. Een uniek elektronisch startsysteem maakt deze oplossing ideaal voor gevoelige toepassingen.

Kies een Cadweld Exolon-model

Maakt u een verbinding van een kathodische hoofdleiding met beschermingsanode naar een pijp?

Kathodische beschermingsmallen van nVent ERICO Cadweld

De kathodische beschermingsverbindingen van ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor pijpleidingen en metalen constructies die tegen corrosie moeten worden beschermd. Ze gebruiken een speciale legering van lasmaterialen om het warmte-effect op stalen pijpen te minimaliseren.

Kies een kathodische mal

Maakt u een verbinding met hoge spanning?

nVent ERICO-mallen voor hoge spanning

Beter dan mechanische verbindingen en minder arbeidsintensief dan lassen met MIG (Metal Inert Gas) of TIG (Tungsten Inert Gas). De verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn ideaal voor hoogspanningstoepassingen.

Kies een mal voor hoogspanningstoepassingen

Leesmateriaal met betrekking tot het kiezen van mallen


Hulp nodig bij het kiezen van de juiste mal voor uw toepassing?

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING