Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Certificering die strenge normen overtreft

nVent ERICO Cadweld-certificeringen

Het specificeren van het juiste exothermisch lassysteem is van cruciaal belang voor de levensduur van een aardingssysteem. Zorg dat u de originele nVent ERICO Cadweld specificeert voor uw volgende project.

Voor de beste verbindingen voor een aardingssysteem moet u verder kijken dan alleen naar het juiste soort verbinding; het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het verbindingssysteem volgens de meest recente en strenge testnormen is gecertificeerd.

nVent ERICO Cadweld voldoet aan en overtreft de strengste testnormen en productcertificeringen voor aardingsverbindingen. De lijst met normen waaraan Cadweld voldoet, is lang.

Op deze lijst staan, zonder beperking, onder andere de volgende normen:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std. 837-2014


IEEE 837 – IEEE-norm voor het kwalificeren van permanente verbindingen

  • Wordt gebruikt voor de aarding van substations – is speciaal ontwikkeld ter evaluatie en kwalificatie van aardingsverbinders bij gebruik in de strenge omgeving van het substation.
  • Het is de strengste testnorm voor aardingsverbindingen die de zekerheid biedt dat de verbinding gedurende de gehele levensduur van een installatie blijft presteren.
  • Meerdere nVent ERICO Cadweld-verbindingen voldeden aan en overtroffen de vereisten van de nieuwste editie van de norm. In 2014 is een nieuwe versie van IEEE 837 gepubliceerd en deze versie van de norm bevat een zeer veeleisend testprotocol voor het testen van verbindingen.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – Uitrusting voor aarden en verbinden – is de ANSI-norm voor het certificeren van uitrusting voor aarden en verbinden. UL 467 is van toepassing op uitrusting voor aarden en verbinden voor gebruik in overeenstemming met de: Canadian Electrical Code, deel I, CSA C22.1, in Canada, de National Electrical Code, NFPA 70, in de Verenigde Staten of de norm voor elektrische installaties, NOM-001-SEDE, in Mexico.
  • Meerdere nVent ERICO Cadweld-verbindingen voldoen aan en overtreffen de vereisten van de nieuwste editie van de norm
  • UL 467-productcertificeringen vindt u op: UL Product iQ. Zoek op “ERICO” en het bestand KDER.E220029.

AREMA


  • De American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association is gericht op de ontwikkeling en bevordering van zowel technische als praktische kennis en aanbevolen praktijken met betrekking tot het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van spoorweginfrastructuur.
  • Communications & Signals Manual – Communicatie- en seinenhandleiding over aanbevolen praktijken met betrekking tot seinsystemen, spoorcircuits, stroomtoevoer, elektrische bescherming en positieve sleepcontrole (PTC, positive train control)
  • nVent ERICO Cadweld exotherm lassen is ook in de AREMA® Manual for Railway Engineering opgenomen, in hoofdstuk 4: Rail – Rubriek 3.7 – Application of Rail Bonds

Andere belangrijke normen:


Andere belangrijke normen:

  • United States Department of Agriculture (USDA) Rural Utilities Service (RUS)
  • Telecommunications Industry Association (TIA)-607 – Verbinden en aarden voor telecommunicatie bij consumentenpanden.
  • IEEE 80 – IEEE-richtlijn voor veiligheid in wisselstroomonderstations.
  • IEEE 81 – IEEE-richtlijn voor het meten van de aardweerstand
  • grondimpedantie en aardoppervlaktepotentialen van een aardingssysteem, Part 1: Normale metingen.
  • IEEE 1100 – IEEE-aanbevolen praktijk voor de voeding en aarding van elektronische apparatuur, ook bekend als het IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Code betreffende de aanleg en goedkeuring van aardingsverbindingen voor elektrische apparatuur (China)
  • DL/T 621 – Aarding van elektrische installaties op wisselstroom (China)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 – Lightning Protection (Australië/Nieuw Zeeland)
  • CENELEC - EN 50522 – Earthing of Power Installations Exceeding 1kV AC
  • Dansk Standard (DS) HD 637 S1:1999 – Stærkstrømsinstallationer som overstiger 1 kV vekselstrøm (Sterkstroominstallaties voor meer dan 1kV wisselspanning) (Denemarken)
  • International Electrotechnical Committee (IEC) 61936-1 – Power Installations Exceeding 1kV AC

Kom meer te weten.

Neem voor vragen over certificeringen en lijsten van nVent ERICO Cadweld-producten contact op met onze technische ondersteuning. Of ga naar onze hulpbronnenbibliotheek voor meer vermeldingen van nVent ERICO-producten.

CONTACT OPNEMEN MET TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GA NAAR INFORMATIEBIBLIOTHEEK