Steun voor uitschuifbare schroef van de gereedschapskist
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Steun voor uitschuifbare schroef van de gereedschapskist
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Montage van meerdere dozen mogelijk
- Ingekeept en gemarkeerd voor gemakklijke identificatie en verbuiging
- Verbeterd ontwerp met ingeslagen inch-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken
- Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier
- Alleen een schroefmachine nodig voor installatie
- Kan op voor- of binnenvlak van balk worden gemonteerd
- Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken
- Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage
- Uniek, eendelig losbreekontwerp
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Voorgegalvaniseerd
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.