Riem voor telescopische schroefdop
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Riem voor telescopische schroefdop
The nVent CADDY telescopische wanddoosstrip is een veelzijdige en robuuste steun, ontwikkeld door installateurs in het Verenigd Koninkrijk, om elektriciteitskasten veilig aan muurankers te bevestigen. Het speciaal ontworpen profiel garandeert een extra stevige en duurzame verbinding met de doos en de studs, terwijl er een minimale hoeveelheid schroeven nodig is. De doosstrip is verkrijgbaar in twee maten en is geschikt voor de meest gangbare nagelspatiëring zonder omslachtig en tijdrovend herstelwerk.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Speciaal ontworpen profiel met een verzonken holte voor een extra stevige verbinding met de doos en om te voorkomen dat hij na verloop van tijd losraakt, zelfs met korte 12 mm lange zelftappende schroeven
- Verbeterd ontwerp vereist slechts één schroef per lipje en twee schroeven per doos, wat tot 30% installatietijd bespaart
- Montage van meerdere dozen mogelijk
- Inkepingen en markeringen voor eenvoudige identificatie en buigen, aangepast aan de doosdieptes van de Britse markt
- Verbeterd ontwerp met ingeslagen mm-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken
- De V-uitsparing en de lijn voorgeboorde gaten geeft het midden van een staaf aan voor een snelle nivellering van de beugel met behulp van een laserwaterpas
- Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier
- Alleen een schroefmachine nodig voor installatie
- Kan met één schroef per lipje aan de voor- of binnenkant van de stud worden bevestigd
- Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken
- Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage
- Uniek, eendelig losbreekontwerp
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Voorgegalvaniseerd
Casestudy
Installatiehandleiding / instructieblad

Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.