Veerpoot van Cantilever-arm type A, met sleuven
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Veerpoot van Cantilever-arm type A, met sleuven
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Compatible Products
Kenmerken
- Profiel met sleuven
- Op platte montageplaat gelast
Specificaties
Type draagprofiel
A (1 5/8" x 1 5/8")
Type draagprofiel
A (41 x 41 mm)
A
22 mm
B
41 mm
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
Y
14 x 27 mm
Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.