Snelkoppeling PEMSA-kabelgoot
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Snelkoppeling PEMSA-kabelgoot
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen
- Geen extra hardware
- Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Brochure
Certificeringen
CE, CADDY EU WBT QSP 0201_014
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.