Universele koppeling voor PEMSA draadkabelgoot
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele koppeling voor PEMSA draadkabelgoot
Catalogusnr# WBTUPCEG
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Aanzienlijke mechanische klemkracht
- Geborgde bout
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
CE, CADDY EU WBT UPC 0201_018
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.