Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Catalogusnr# WBTI2X6BA
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Intersection delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Intersection significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in multiple directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.