PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm
Catalogusnr# WBTDIVIDER85S4
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen
- Geen extra hardware
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
UKCA, CADDY WBTDIVIDER35 UKCA_W_TABIQUE
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY WBTDIVIDER UE_W_TABIQUE
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.