L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 470 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 470 mm
Catalogusnr# WBT400LBRKT
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen
- Ideaal voor typische wand- en strutprofielbevestigingen
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
UKCA, CADDY EU WBT B UKCA_W_SOP_OMG
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
CE, CADDY EU WBT BRT 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.