Console voor PEMSA draadkabelgoot, 230 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 230 mm
Catalogusnr# WBT200SHLFSPRT
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Ideaal voor installaties met een hogere last
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT SHL 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.