Strut profiel glijmoer met veer, profiel type A, Staal, El.Verz., M8 aansl., 6 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Strut profiel glijmoer met veer, profiel type A, Staal, El.Verz., M8 aansl., 6 mm
Catalogusnr# SPRAM8EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen
- Eenvoudige installatie dankzij de veer
Specificaties
Productkenmerken
| Uittreksterkte | |||
| Onderdeelnummer | Profieldikte | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.