nVent CADDY Speed Link LD met haak, RVS 304, 1,5 mm Kabel, 5 m Lengte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link LD met haak, RVS 304, 1,5 mm Kabel, 5 m Lengte
Catalogusnr# SLD15L5S
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
- Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.