Rasterklem voor seismische beveiliging van plafond., Een 0.61 x 0.61 m
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Rasterklem voor seismische beveiliging van plafond., Een 0.61 x 0.61 m
Catalogusnr# SFCLTCF
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Beveiligd inlegarmaturen binnen een plafondsysteemraster
- Maken het gebruik van ketting of veiligheidskabels overbodig
- Verhoogd de starheid van het T-plafondprofielsysteem
- Bestand tegen de opwaartse druk van bluswater
- Voldoet aan de Amerikaanse bouw- en elektriciteitsvoorschriften
- Voldoet tevens aan NEC 410.16(C) veilige bevestiging van lichtarmaturen in kleine ruimten, conform de Building Code Reference AC184
- Herbruikbaar en kosteneffectief
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cLCus 13215, SFLCT series
English
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.