Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH39422.eps image
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
Uittreksel uit toegestane servicevoorwaarden van ETA-16/0673
Meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
Onderdeelnummer Gescheurd beton C20/25 Niet-gescheurd beton C20/25 Standaard inbouwdiepte
SCMDSN 0.032 kN 0.032 kN 35 mm

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent CADDY Nagelanker

Play

nVent CADDY oplossingen voor bevestiging in beton

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Light Duty Push-In Anchor

Play

Compatible Items
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop