PX NI Zware buisklem, RVS 316, 41–46 mm dia., 1/2" Draad, 27 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PX NI Zware buisklem, RVS 316, 41–46 mm dia., 1/2" Draad, 27 mm
Catalogusnr# PXN046S6
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer
- Zware uitvoering
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.