Bevestigingsset voor H-frame daksteun, schuimrubber
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsset voor H-frame daksteun, schuimrubber
Catalogusnr# PHK
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Compatible Items
Kenmerken
- Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen
- Set bevat 2 voetsteunen met vooraf geïnstalleerd montagemateriaal, 6 bouten, 6 strut montage profiel glijmoeren en 2 L-beugels om het H-frame te construeren
- Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties
- Accepteert standaard strut montage profielen
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.