Uniklip kabelgoot, 225 mm x 50 mm x 3 m
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Uniklip kabelgoot, 225 mm x 50 mm x 3 m
Catalogusnr# PCT50X225
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch
- Voor het aan elkaar koppelen van twee Uniklip-kabelgoten zijn twee rechte Uniklip-koppelstukken nodig (apart verkrijgbaar)
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU




Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.