HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren, M8 aansl., 15°
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren, M8 aansl., 15°
Catalogusnr# HW8
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Trapezemoer om afhangingen met draadeinden te realizeren vanaf staalplaat betonvloeren met zwaluwstaart profiel
- Eenvoudig te monteren
- Past in meerdere composiet vloerprofielen
Specificaties
Productkenmerken
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Brochure
Casestudy
Catalogus


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.