HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 267–273 mm dia., 10" Buis, 250 DN, M16, M20 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verouderd
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 267–273 mm dia., 10" Buis, 250 DN, M16, M20 aansl.
Catalogusnr# HDN273HD
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Hoeknaadverbindingsmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.