ECN moer voor C-profiel E2/E2L/E3, M8 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ECN moer voor C-profiel E2/E2L/E3, M8 aansl.
Catalogusnr# E23CNM8
Details
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Glijmoer voor C-profielen
Specificaties
Productkenmerken
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E2 | 1200 N |
| E2L | 1200 N |
| E3 | 1700 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.