Seismisch anti-slingersysteem voor trapeze ophangingen met pijpleidingen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Seismisch anti-slingersysteem voor trapeze ophangingen met pijpleidingen
Catalogusnr# CSBR1
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Seismisch anti-slingersysteem voor trapeze ophangingen
- Dankzij de retrofit-mogelijkheid kan de anti-slinger systeem geïnstalleerd worden nadat de trapeze reeds geïnstalleerd is
- Voor gebruik met sprinkler pijp, EMT en stalen buizen
- Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie
- Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk
- Getest volgens specificaties van FM®
Specificaties
Productkenmerken
| Laadvermogen volgens FM | |||||
| Onderdeelnummer | Diagonaalsteun | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.